Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134

111B8606

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q12"VIC
Campo dimensione att. Q22"VIC
Campo dimensione att. Q32"VIC
Campo dimensione att. Q42"VIC
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
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
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneUniversal
Gruppo prodottiHeat exchangers
Identificazione modelloD118
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger D118-134
Materiale brasaturaCopper brazing
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model no.118
N. piastre134
Nome prodottoMicro Plate heat exchanger
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraM
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Victaulic connection
Tipo att. Q2Victaulic connection
Tipo att. Q3Victaulic connection
Tipo att. Q4Victaulic connection
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE D118
Valvola di bilanciamentoUniversal

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo41 Kilogram
Peso netto40.8 Kilogram
Volume113.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255009238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm