Danfoss logo
Pic. R30

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE D118, N. piastre: 68

021H5802

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1NG1 1/4
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q37/8 in
Campo dimensione att. Q41 5/8 in
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)630
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2G1 1/4
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneUniversal
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)280
Identificazione modelloD118
In scope of WEEENo
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionHeat Exchanger D118-68
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)30.0
Max. operating pressure (EF020449)30.0
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Caratteristica
Valore
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.118
N. piastre68
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Nota funzioneNull
Number of plates (EF021092)68
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraM
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Attacco filettato interno G
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato interno G
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE D118
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale
Width (EF000008)205
With insulation shell (EF014519)FALSE

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo25.331 Kilogram
Peso netto23.63 Kilogram
Volume36.162 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424263768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm