Danfoss logo
Pic. P45

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C62L-EZ-F, N. piastre: 120

111B7245

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1K1.5E
Campo dimensione att. Q2K1.5E
Campo dimensione att. Q3Null
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3H1/2D
Dimensione att. H4H1/2D
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloC62L-EZ-F
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger C62L-EZ-F-120
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model No.62
N. piastre120
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraZ
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Attacco a brasare
Tipo att. H4Attacco a brasare
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Connessione Victalulic
Tipo att. Q2Connessione Victalulic
Tipo att. Q3Null
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE C62L-EZ-F
UL markYes
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo21.15 Kilogram
Peso netto21 Kilogram
Volume17.942 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162685662
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm