Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 54

111B9027

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q1N1E
Campo dimensione att. Q2N1E
Campo dimensione att. Q3H5/8A
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4H7/8E
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneCondenser
Gruppo prodottiHeat exchangers
Identificazione modelloC62-CX
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-54
Materiale brasaturaCopper brazing
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model No.62
N. piastre54
Nome prodottoMicro Plate heat exchanger
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraX
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Solder connection
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1R Internal thread connection
Tipo att. Q2R Internal thread connection
Tipo att. Q3Solder connection
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE C62-CX
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.1 Kilogram
Peso netto9.91 Kilogram
Volume28.18 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255011040
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm