Danfoss logo
Pic. P45

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H62L-CX, N. piastre: 70

111B7768

Max. Pressione di esercizio [bar]: 48, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACKRAIAPEDRoHSUA
Campo dimensione att. Q1G1"1/2
Campo dimensione att. Q2G1"1/2
Campo dimensione att. Q3H5/8A
Campo dimensione att. Q4H1"3/8H
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCondensatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloH62L-CX
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger H62L-CX-70
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]48.0 bar
Model no.62
N. piastre70
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]696 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraX
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q2Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H62L-CX
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo12.73 Kilogram
Peso netto12.58 Kilogram
Volume34.398 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162830598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm