Danfoss logo
Pic. O45-EU

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C55L-EU, N. piastre: 36

021H9414

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1G3/4
Campo dimensione att. Q2G3/4
Campo dimensione att. Q3Null
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H33/8 in
Dimensione att. H41/2 in
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloC55L-EU
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger C55L-EU-36
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model no.55
N. piastre36
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraEU
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Attacco a brasare
Tipo att. H4Attacco a brasare
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato interno G
Tipo att. Q2Attacco filettato interno G
Tipo att. Q3Null
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE C55L-EU
UL markYes
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.93 Kilogram
Peso netto7.78 Kilogram
Volume23.148 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424251437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm