Danfoss logo
Pic. AA

Micro Plate heat exchanger, MPHE C262L-EZD, Number of plates: 166

111B8591

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACUAUL
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q3H7/8"
Campo dimensione att. Q4H2-1/8“
Campo dimensione connessione Q5H7/8"
Campo dimensione connessione Q6H2-1/8“
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1K4"
Dimensione att. H2K4"
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneEvaporator
Gruppo prodottiHeat exchangers
Identificazione modelloC262L-EZD
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C262L-EZD-166(83/41+41)
Materiale brasaturaCopper brazing
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model No.262
N. piastre166
Nome prodottoMicro Plate heat exchanger
Nota funzioneWith distributor
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraZD
Tipo att. H1Victaulic connection
Tipo att. H2Victaulic connection
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Solder connection
Tipo att. Q4Solder connection
Tipo att. Q5Solder connection
Tipo att. Q6Solder connection
Tipo di prodottoMPHE C262L-EZD
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo155 Kilogram
Peso netto154 Kilogram
Volume430.588 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255008361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm