Danfoss logo
Pic. M45

Micro Plate heat exchanger, MPHE C22L-C, Number of plates: 30

111B8584

Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCRNEACKRAIA
Campo dimensione att. Q1G3/4"
Campo dimensione att. Q2G3/4"
Campo dimensione att. Q3H3/8"
Campo dimensione att. Q4H5/8"
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
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
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneCondenser
Gruppo prodottiHeat exchangers
Identificazione modelloC22L-C
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C22L-C-30
Materiale brasaturaCopper brazing
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model No.22
N. piastre30
Nome prodottoMicro Plate heat exchanger
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraM
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1G External thread connection
Tipo att. Q2G External thread connection
Tipo att. Q3Solder connection
Tipo att. Q4Solder connection
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE C22L-C
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.3 Kilogram
Peso netto2.12 Kilogram
Volume5.245 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255006893
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm