Danfoss logo
Pic. S45

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C212L-EZD, N. piastre: 162

111B8770

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q1N1/2
Campo dimensione att. Q2N1/2
Campo dimensione att. Q3H7/8
Campo dimensione att. Q4H7/8
Campo dimensione connessione Q5H1"5/8
Campo dimensione connessione Q6H1"5/8
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1H3"1/8
Dimensione att. H2H3"1/8
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPiediLiftPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloC212L-EZD
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C212L-EZD-162
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
N. modello212
N. piastre162
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraZD
Tipo att. H1Attacco a brasare
Tipo att. H2Attacco a brasare
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato interno G
Tipo att. Q2Attacco filettato interno G
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Attacco a brasare
Tipo att. Q6Attacco a brasare
Tipo di prodottoMPHE C212L-EZD
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo112 Kilogram
Peso netto111.7 Kilogram
Volume178.932 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255047308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm