Danfoss logo
MPHE C17L-EZ_111B6147_111B6148

Micro Plate heat exchanger, MPHE C17L-EZ, Number of plates: 70

111B8052

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACUAUL
Campo dimensione att. Q1H7/8"
Campo dimensione att. Q2H7/8"
Campo dimensione att. Q3H1/2R
Campo dimensione att. Q4H5/8N
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneEvaporator
Gruppo prodottiHeat exchangers
Identificazione modelloC17L-EZ
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C17L-EZ-70
Materiale brasaturaCopper brazing
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model no.17
N. piastre70
Nome prodottoMicro Plate heat exchanger
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraZ
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Solder connection
Tipo att. Q2Solder connection
Tipo att. Q3Solder connection
Tipo att. Q4Solder connection
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE C17L-EZ
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.9 Kilogram
Peso netto2.68 Kilogram
Volume6.93 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255004264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm