Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C12L-EZ, N. piastre: 48
111H0214
Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame
111H0214
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | CRNEACKRAIAUAUL |
| Campo dimensione att. Q1 | H3/4 |
| Campo dimensione att. Q2 | H3/4 |
| Campo dimensione att. Q3 | H3/8 |
| Campo dimensione att. Q4 | H1/2 |
| Campo dimensione connessione Q5 | Null |
| Campo dimensione connessione Q6 | Null |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
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
| Equipaggiamento | Prigioniero |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzione | Capacità evaporatore |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Identificazione modello | C12L-EZ |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger C12L-EZ-48 |
| Materiale brasatura | Brasatura rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Model no. | 12 |
| N. piastre | 48 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
| Nota funzione | Null |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Pressione d'esercizio max. [psi] | 653 psi |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Schema piastra | Z |
| Tipo att. H1 | Null |
| Tipo att. H2 | Null |
| Tipo att. H3 | Null |
| Tipo att. H4 | Null |
| Tipo att. H5 | Null |
| Tipo att. H6 | Null |
| Tipo att. Q1 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q2 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q3 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q4 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q5 | Null |
| Tipo att. Q6 | Null |
| Tipo di prodotto | MPHE C12L-EZ |
| Valvola di bilanciamento | Chiller |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 1.62 Kilogram |
| Peso netto | 1.32 Kilogram |
| Volume | 3.076 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255119999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |