Danfoss logo
Pic. U

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C12L-EZ-R, N. piastre: 60

111B4772

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCRNEACKRAIARoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1H3/4T
Campo dimensione att. Q2H3/4T
Campo dimensione att. Q3H1/2R
Campo dimensione att. Q4H3/4T
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloC12L-EZ-R
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger C12L-EZ-R-60
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model no.12
N. piastre60
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 304L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraZ
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco a brasare
Tipo att. Q2Attacco a brasare
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE C12L-EZ-R
UL markYes
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.81 Kilogram
Peso netto1.66 Kilogram
Volume3.076 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162793077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm