Danfoss logo
Pic. X

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C129L-EZD-D, N. piastre: 58

111B7985

Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACUAUL
Campo dimensione att. Q1H2"1/8E
Campo dimensione att. Q2H2"1/8E
Campo dimensione att. Q3Null
Campo dimensione att. Q4H3/4H
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6H3/4H
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3H1/2D
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5H1/2D
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloC129L-EZD-D
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-D-58(29/14+14)
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model No.129
N. piastre58
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraZD-D
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Attacco a brasare
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Attacco a brasare
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco a brasare
Tipo att. Q2Attacco a brasare
Tipo att. Q3Null
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Attacco a brasare
Tipo di prodottoMPHE C129L-EZD-D
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo31 Kilogram
Peso netto30.24 Kilogram
Volume99.36 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162984857
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm