Danfoss logo
Pic. X

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C129L-EZD-F, N. piastre: 250

111B7475

Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q3H7/8E
Campo dimensione att. Q4H1"3/8H
Campo dimensione connessione Q5H7/8E
Campo dimensione connessione Q6H1"3/8H
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1T76.1
Dimensione att. H2T76.1
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloC129L-EZD-F
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-250
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model No.129
N. piastre250
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraZD
Tipo att. H1Connessione Victalulic
Tipo att. H2Connessione Victalulic
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Attacco a brasare
Tipo att. Q6Attacco a brasare
Tipo di prodottoMPHE C129L-EZD-F
UL markYes
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo101 Kilogram
Peso netto87.3 Kilogram
Volume196.236 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162715321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm