Danfoss logo
Pic. X

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C129L-EZD-C, N. piastre: 62

111B6322

Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1QB9.2
Campo dimensione att. Q2QB9.2
Campo dimensione att. Q3H7/8E
Campo dimensione att. Q4H1''3/8H
Campo dimensione connessione Q5H7/8E
Campo dimensione connessione Q6H1''3/8H
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
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
EquipaggiamentoPiedi
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloC129L-EZD-C
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-C-62(31/15+15)
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
Model No.129
N. piastre62
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraZD-C
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Adattatore
Tipo att. Q2Adattatore
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Attacco a brasare
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE C129L-EZD-C
UL markYes
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo25.45 Kilogram
Peso netto25.3 Kilogram
Volume99.36 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424596903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm