Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C129L-EZD, N. piastre: 30
111B6213
Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame
111B6213
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | ASCRNKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Campo dimensione att. Q1 | L1''1/4G |
| Campo dimensione att. Q2 | L1''1/4G |
| Campo dimensione att. Q3 | H7/8 |
| Campo dimensione att. Q4 | H7/8 |
| Campo dimensione connessione Q5 | H7/8 |
| Campo dimensione connessione Q6 | H7/8 |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
| Categoria | II |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. H1 | Null |
| Dimensione att. H2 | Null |
| Dimensione att. H3 | Null |
| Dimensione att. H4 | Null |
| Dimensione att. H6 | Null |
| Dimensione conn. H5 | Null |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Prigioniero |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzione | Capacità evaporatore |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Identificazione modello | C129L-EZD |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | HX C129L-EZD-30(15/7+7) |
| Materiale brasatura | Brasatura rame |
| Materiale piastra | AISI 316L |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 49.0 bar |
| N. modello | 129 |
| N. piastre | 30 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
| Nota funzione | Con distributore |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressione d'esercizio max. [psi] | 711 psi |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Schema piastra | ZD |
| Tipo att. H1 | Null |
| Tipo att. H2 | Null |
| Tipo att. H3 | Null |
| Tipo att. H4 | Null |
| Tipo att. H5 | Null |
| Tipo att. H6 | Null |
| Tipo att. Q1 | Null |
| Tipo att. Q2 | Null |
| Tipo att. Q3 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q4 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q5 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q6 | Attacco a brasare |
| Tipo di prodotto | MPHE C129L-EZD |
| UL mark | Yes |
| Valvola di bilanciamento | Chiller |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 16.76 Kilogram |
| Peso netto | 16.61 Kilogram |
| Volume | 99.36 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424547493 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |