Danfoss logo
Pic. W

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C129L-CZ, N. piastre: 248

111B8222

Max. Pressione di esercizio [bar]: 49, Chiller, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneCEEACUAUL
Campo dimensione att. Q1K2.5
Campo dimensione att. Q2K2.5
Campo dimensione att. Q3H7/8
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6H1"1/8
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3H7/8
Dimensione att. H4H1"1/8
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCondensatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloC129L-CZ
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-248(124/61+61)
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]49.0 bar
N. modello129
N. piastre248
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]711 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraZ
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Attacco a brasare
Tipo att. H4Attacco a brasare
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Connessione Victalulic
Tipo att. Q2Connessione Victalulic
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Attacco a brasare
Tipo di prodottoMPHE C129L-CZ
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo86.08 Kilogram
Peso netto76.08 Kilogram
Volume193.752 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255133377
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm