Danfoss logo
Pic. R30

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE H118-C, N. piastre: 90

111B7757

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Funzione: Condensatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1L1"1/4R
Campo dimensione att. Q2L1"1/4R
Campo dimensione att. Q3H5/8A
Campo dimensione att. Q4H7/8E
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCondensatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloH118-C
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger H118-C-90
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model No.118
N. piastre90
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q2Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoMPHE H118-C
UL markYes
Valvola di bilanciamentoHeat pump

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo29.49 Kilogram
Peso netto29.34 Kilogram
Volume113.4 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162804209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm