Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C117-EZD-B, N. piastre: 178
111H0752
Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame
111H0752
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Campo dimensione att. Q1 | Null |
| Campo dimensione att. Q2 | Null |
| Campo dimensione att. Q3 | 1"1/8 |
| Campo dimensione att. Q4 | H1"3/8 |
| Campo dimensione connessione Q5 | 1"1/8 |
| Campo dimensione connessione Q6 | H1"3/8 |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
| Categoria | II |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione att. H1 | L2 |
| Dimensione att. H2 | L2 |
| Dimensione att. H3 | Null |
| Dimensione att. H4 | Null |
| Dimensione att. H6 | Null |
| Dimensione conn. H5 | Null |
| Equipaggiamento | PiediPrigioniero |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzione | Capacità evaporatore |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Identificazione modello | C117-EZD-B |
| Material Description | Heat Exchanger C117-EZD-B-178(89/44+44) |
| Materiale brasatura | Brasatura rame |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 30.0 bar |
| N. modello | 117 |
| N. piastre | 178 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a micropiastre |
| Nota funzione | Con distributore |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressione d'esercizio max. [psi] | 435 psi |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Schema piastra | ZD-B |
| Tipo att. H1 | Attacco filettato esterno R |
| Tipo att. H2 | Attacco filettato esterno R |
| Tipo att. H3 | Null |
| Tipo att. H4 | Null |
| Tipo att. H5 | Null |
| Tipo att. H6 | Null |
| Tipo att. Q1 | Null |
| Tipo att. Q2 | Null |
| Tipo att. Q3 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q4 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q5 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q6 | Attacco a brasare |
| Tipo di prodotto | MPHE C117-EZD-B |
| Valvola di bilanciamento | Chiller |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 64 Kilogram |
| Peso netto | 53.9 Kilogram |
| Volume | 154.008 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255253631 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |