Danfoss logo
Pic. Q45

Scambiatore di calore a micropiastre, MPHE C117L-EZD, N. piastre: 94

111B8081

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Chiller, Funzione: Capacità evaporatore, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q1K2.5
Campo dimensione att. Q2K2.5
Campo dimensione att. Q37/8
Campo dimensione att. Q4H1"1/8
Campo dimensione connessione Q57/8”
Campo dimensione connessione Q67/8”
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneCapacità evaporatore
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloC117L-EZD
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23)
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
N. modello117
N. piastre94
Nome prodottoScambiatore di calore a micropiastre
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraZD
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Connessione Victalulic
Tipo att. Q2Connessione Victalulic
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Attacco a brasare
Tipo att. Q6Attacco a brasare
Tipo di prodottoMPHE C117L-EZD
Valvola di bilanciamentoChiller

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo32 Kilogram
Peso netto31.56 Kilogram
Volume0.528 Hectoliter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm