Danfoss logo
Pic. H

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-095, N. piastre: 32

111H1164

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q1H1"1/8J
Campo dimensione att. Q2H1"1/8J
Campo dimensione att. Q3H5/8A
Campo dimensione att. Q4H5/8A
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
EquipaggiamentoPrigioniero
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-095
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ
Caratteristica
Valore
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model No.095
N. piastre32
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 304L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraM
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco a brasare
Tipo att. Q2Attacco a brasare
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-095
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22 Kilogram
Peso netto18.8 Kilogram
Volume43.092 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255286394
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm