Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-260C, N. piastre: 298
111H0903
Max. Pressione di esercizio [bar]: 16, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame
111H0903
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | EACUL |
| Campo dimensione att. Q1 | K4 |
| Campo dimensione att. Q2 | K4 |
| Campo dimensione att. Q3 | K4 |
| Campo dimensione att. Q4 | K4 |
| Campo dimensione connessione Q5 | Null |
| Campo dimensione connessione Q6 | Null |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
| Categoria | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Equipaggiamento | PiediPrigionieroLift |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzione | Multifunctional |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Identificazione modello | B3-260C |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260C-298-1.6-H |
| Materiale brasatura | Brasatura rame |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 16.0 bar |
| Model No. | 260C |
| N. piastre | 298 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
| Nota funzione | Null |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressione d'esercizio max. [psi] | 232 psi |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Refrigerante(i) | R718 |
| Schema piastra | H |
| Tipo att. H1 | Null |
| Tipo att. H2 | Null |
| Tipo att. H3 | Null |
| Tipo att. H4 | Null |
| Tipo att. H5 | Null |
| Tipo att. H6 | Null |
| Tipo att. Q1 | Connessione Victalulic |
| Tipo att. Q2 | Connessione Victalulic |
| Tipo att. Q3 | Connessione Victalulic |
| Tipo att. Q4 | Connessione Victalulic |
| Tipo att. Q5 | Null |
| Tipo att. Q6 | Null |
| Tipo di prodotto | BPHE B3-260C |
| Valvola di bilanciamento | Universale |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 259.4 Kilogram |
| Peso netto | 234.4 Kilogram |
| Volume | 340.736 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255266921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |