Danfoss logo
Pic. I

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-113B, N. piastre: 220

111H0739

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCEEACKRAIAUA
Campo dimensione att. Q1K2.5
Campo dimensione att. Q2K2.5
Campo dimensione att. Q3K2.5
Campo dimensione att. Q4K2.5
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloB3-113B
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-220-3.0-H
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model No.113B
N. piastre220
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Connessione Victalulic
Tipo att. Q2Connessione Victalulic
Tipo att. Q3Connessione Victalulic
Tipo att. Q4Connessione Victalulic
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-113B
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo102 Kilogram
Peso netto91.4 Kilogram
Volume191.268 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255253006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm