Danfoss logo
Pic. L

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-260B, N. piastre: 188

111H0632

Max. Pressione di esercizio [bar]: 20, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q1K4
Campo dimensione att. Q2K4
Campo dimensione att. Q3K4
Campo dimensione att. Q4K4
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
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
EquipaggiamentoPrigionieroLift
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloB3-260B
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-188-2.0-H
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]20.0 bar
N. modello260B
N. piastre188
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]290 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R718
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Connessione Victalulic
Tipo att. Q2Connessione Victalulic
Tipo att. Q3Connessione Victalulic
Tipo att. Q4Connessione Victalulic
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-260B
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo230 Kilogram
Peso netto202.4 Kilogram
Volume340.736 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255239680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm