Danfoss logo
Pic E

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-027, N. piastre: 14

111H0404

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q17/8-18UNF-2
Campo dimensione att. Q27/8-18UNF-2
Campo dimensione att. Q37/8-18UNF-2
Campo dimensione att. Q47/8-18UNF-2
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
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
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-027
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-14-3.0-M
Materiale brasaturaBrasatura rame
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model no.027
N. piastre14
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraM
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1#N/A
Tipo att. Q2#N/A
Tipo att. Q3#N/A
Tipo att. Q4#N/A
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-027
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.8 Kilogram
Peso netto3 Kilogram
Volume7.812 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255165101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm