Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 60

111B8637

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2H1"3/8H
Campo dimensione att. Q3Null
Campo dimensione att. Q4H7/8E
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1H32B
Dimensione att. H2N1/2K
Dimensione att. H3N1R
Dimensione att. H4N1/2K
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiHeat exchangers
Identificazione modelloB3-052
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-60-3.0-M
Materiale brasaturaCopper brazing
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model no.052
N. piastre60
Nome prodottoBrazed plate heat exchanger
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraM
Tipo att. H1Solder connection
Tipo att. H2G Internal thread connection
Tipo att. H3G Internal thread connection
Tipo att. H4G Internal thread connection
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Solder connection
Tipo att. Q3Null
Tipo att. Q4Solder connection
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-052
Valvola di bilanciamentoUniversal

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo158 Kilogram
Peso netto15.6 Kilogram
Volume19.437 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255014256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm