Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111B8031

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCECRNEACKRAIAUAUL
Campo dimensione att. Q1H1"3/8H
Campo dimensione att. Q2H1"3/8H
Campo dimensione att. Q3H1/2D
Campo dimensione att. Q4H1/2D
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1QB6.2
Dimensione att. H2QB6.2
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoStud
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoSingle pack
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiHeat exchangers
Identificazione modelloB3-027
Caratteristica
Valore
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-L
Materiale brasaturaCopper brazing
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model no.027
N. piastre10
Nome prodottoBrazed plate heat exchanger
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Quantità per formato imballo1 pc
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Schema piastraL
Tipo att. H1Adapter
Tipo att. H2Adapter
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Solder connection
Tipo att. Q2Solder connection
Tipo att. Q3Solder connection
Tipo att. Q4Solder connection
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-027
Valvola di bilanciamentoUniversal

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.7 Kilogram
Peso netto2.5 Kilogram
Volume2.447 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255001744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm