Danfoss logo
Pic. G

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-052, N. piastre: 28

111B6569

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1L1R
Campo dimensione att. Q2L1R
Campo dimensione att. Q3L1R
Campo dimensione att. Q4L1R
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
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
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-052
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-28-4.5-M
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model no.052
N. piastre28
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraM
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q2Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q3Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q4Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-052
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo9.713 Kilogram
Peso netto9.04 Kilogram
Volume14.28 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424640446
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm