Danfoss logo
Pic. K

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-210, N. piastre: 150

111B6101

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q3H1''3/8
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6H3"1/8
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1H3"1/8
Dimensione att. H2H3"1/8
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-210
In scope of WEEENo
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-150-3.0-HQ
Caratteristica
Valore
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
N. modello210
N. piastre150
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Null
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-210
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo133.15 Kilogram
Peso netto133 Kilogram
Volume250.346 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424287269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm