Danfoss logo
Pic. F

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-030, N. piastre: 72

111B5521

Max. Pressione di esercizio [bar]: 48, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASEACKRAIAPEDRoHSUA
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q3Null
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1T28.15
Dimensione att. H2T28.15
Dimensione att. H3H3/8A
Dimensione att. H4H5/8A
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-030
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18)
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]48.0 bar
Model no.030
N. piastre72
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]696 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraH
Tipo att. H1Attacco a brasare
Tipo att. H2Attacco a brasare
Tipo att. H3Attacco a brasare
Tipo att. H4Attacco a brasare
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Null
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-030
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo8.638 Kilogram
Peso netto7.96 Kilogram
Volume7.367 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424495046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm