Danfoss logo
Pic. B

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-014, N. piastre: 50

079G1505

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1L3/4D
Campo dimensione att. Q2L3/4D
Campo dimensione att. Q3L3/4D
Campo dimensione att. Q4L3/4D
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
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
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-014
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionB3-014H-1-50_2_30_4G3/4
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 304
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model no.014
N. piastre50
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 304
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q2Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q3Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q4Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-014
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo3.02 Kilogram
Peso netto2.87 Kilogram
Volume3.173 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428655231
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm