Danfoss logo
Pic. K

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-210, N. piastre: 190

021H8490

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q31"5/8 in
Campo dimensione att. Q42"1/8 in
Campo dimensione connessione Q51"5/8 in
Campo dimensione connessione Q62"1/8 in
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H12 in
Dimensione att. H22 in
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-210
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHEX B3-210-190(95/47+47)-4.5-HDQ
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model no.210
N. piastre190
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraH
Tipo att. H1Attacco a brasare
Tipo att. H2Attacco a brasare
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Attacco a brasare
Tipo att. Q6Attacco a brasare
Tipo di prodottoBPHE B3-210
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo172.85 Kilogram
Peso netto172.7 Kilogram
Volume285.606 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424255183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm