Danfoss logo
Pic. K

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-210, N. piastre: 166

021H8402

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1G1/2
Campo dimensione att. Q2G1/2
Campo dimensione att. Q31"1/8 in
Campo dimensione att. Q42"1/8 in
Campo dimensione connessione Q51"1/8 in
Campo dimensione connessione Q62"1/8 in
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
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
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-210
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHEX B3-210-166(83/41+41)-4.5-HDQ
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model no.210
N. piastre166
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato interno G
Tipo att. Q2Attacco filettato interno G
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Attacco a brasare
Tipo att. Q6Attacco a brasare
Tipo di prodottoBPHE B3-210
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo153.65 Kilogram
Peso netto153.5 Kilogram
Volume267.976 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424255916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm