Danfoss logo
Pic. K

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-210, N. piastre: 240

021H8225

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q31 5/8 in
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q63 1/8 in
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIV
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H23 1/8 in
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoFeet;Lift
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-210
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-240-3.0-HQ
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model no.210
N. piastre240
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneCon distributore
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraH
Tipo att. H1Attacco a brasare
Tipo att. H2Attacco a brasare
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Attacco a brasare
Tipo di prodottoBPHE B3-210
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo205.15 Kilogram
Peso netto205 Kilogram
Volume338.496 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424257088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm