Danfoss logo
Pic. H

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-095, N. piastre: 22

021H7188

Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1Null
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q31 5/8 in
Campo dimensione att. Q41 5/8 in
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaII
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
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-095
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-22-4.5-L
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]45.0 bar
Model no.095
N. piastre22
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]653 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraL
Tipo att. H1Connessione Victalulic
Tipo att. H2Connessione Victalulic
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Null
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-095
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo16.89 Kilogram
Peso netto16.74 Kilogram
Volume49.004 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428611329
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm