Danfoss logo
Pic. H

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-095B, N. piastre: 56

021H4442

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1N1"1/2A
Campo dimensione att. Q2N1"1/2A
Campo dimensione att. Q3Null
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3N1"1/2A
Dimensione att. H4N1"1/2A
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoStud;Feet
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-095B
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-56-3.0-H
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 304L
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model no.095B
N. piastre56
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 304L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Attacco filettato interno R
Tipo att. H4Attacco filettato interno R
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato interno R
Tipo att. Q2Attacco filettato interno R
Tipo att. Q3Null
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-095B
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo28.75 Kilogram
Peso netto28.6 Kilogram
Volume70.121 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424354534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm