Danfoss logo
Pic. B

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-014, N. piastre: 36

021B8995

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1G3/4
Campo dimensione att. Q2G3/4
Campo dimensione att. Q3G3/4
Campo dimensione att. Q4G3/4
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaArt. 4, par. 3
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-014
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-36-3.0-M
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 304
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model no.014
N. piastre36
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 304
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraM
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q2Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q3Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q4Attacco filettato esterno G
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-014
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.35 Kilogram
Peso netto2.2 Kilogram
Volume6.178 Cubic decimeter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424277116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm