Danfoss logo
Pic. B

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-014, N. piastre: 18

021B8915

Max. Pressione di esercizio [bar]: 10, Universale

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneEACUL
Campo dimensione att. Q1HB5/8
Campo dimensione att. Q2HB5/8
Campo dimensione att. Q33/8 in
Campo dimensione att. Q41/2 in
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo industriale
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-014
In scope of WEEENo
Material DescriptionScambiatore a piastre B3-095-36-4.5 HQ
Caratteristica
Valore
Materiale brasaturaNickel
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]10.0 bar
Model no.014
N. piastre18
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]145 psi
Product line31
Quantità per formato imballo50 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Refrigerante(i)R718
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco spinato tubo flessibile
Tipo att. Q2Attacco spinato tubo flessibile
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Attacco a brasare
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-014
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo1.6 Kilogram
Peso netto1.45 Kilogram
Volume1.896 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428637572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm