Danfoss logo
Pic. I

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-113B, N. piastre: 40

021B8317

Max. Pressione di esercizio [bar]: 30, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASEACKRAIAPEDRoHSUA
Campo dimensione att. Q1R2
Campo dimensione att. Q2R2
Campo dimensione att. Q3R2
Campo dimensione att. Q4R2
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2Null
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4Null
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoNull
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-113B
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-40-3.0-H
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]30.0 bar
Model no.113B
N. piastre40
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]435 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Null
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Null
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco filettato esterno R
Tipo att. Q2Attacco filettato esterno R
Tipo att. Q3Attacco filettato esterno R
Tipo att. Q4Attacco filettato esterno R
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-113B
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22.09 Kilogram
Peso netto21.94 Kilogram
Volume40.986 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428638111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm