Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-210, N. piastre: 134
021B8246
Max. Pressione di esercizio [bar]: 45, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame
021B8246
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Campo dimensione att. Q1 | G1/2 |
| Campo dimensione att. Q2 | G1/2 |
| Campo dimensione att. Q3 | 1 3/8 in |
| Campo dimensione att. Q4 | 2 5/8 in |
| Campo dimensione connessione Q5 | Null |
| Campo dimensione connessione Q6 | Null |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Max] | 200 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°C] [Min] | -196 °C |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Max] | 320 °F |
| Campo temperatura di progettazione [°F] [Min] | -390 °F |
| Categoria | III |
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
| Equipaggiamento | Stud;Feet;Lift |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Funzione | Multifunctional |
| Gruppo prodotti | Scambiatori di calore |
| Identificazione modello | B3-210 |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | HEX B3-210-134(65/32+32)-4.5-HDQ附带铭牌 |
| Materiale brasatura | Brasatura rame |
| Materiale piastra | AISI 316L |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 45.0 bar |
| Model no. | 210 |
| N. piastre | 134 |
| Nome prodotto | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
| Nota funzione | Con distributore |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pressione d'esercizio max. [psi] | 653 psi |
| Product line | 31 |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Recupero del calore | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Refrigerante(i) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Schema piastra | H |
| Tipo att. H1 | Attacco a brasare |
| Tipo att. H2 | Attacco a brasare |
| Tipo att. H3 | Null |
| Tipo att. H4 | Null |
| Tipo att. H5 | Null |
| Tipo att. H6 | Null |
| Tipo att. Q1 | Attacco filettato interno G |
| Tipo att. Q2 | Attacco filettato interno G |
| Tipo att. Q3 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q4 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q5 | Attacco a brasare |
| Tipo att. Q6 | Attacco a brasare |
| Tipo di prodotto | BPHE B3-210 |
| UL mark | Yes |
| Valvola di bilanciamento | Universale |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 149.4 Kilogram |
| Peso netto | 127.87 Kilogram |
| Volume | 216.48 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424277901 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |