Danfoss logo
Pic. L

Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, BPHE B3-260B, N. piastre: 158

021B7860

Max. Pressione di esercizio [bar]: 20, Universale, Materiale brasatura: Brasatura rame

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Campo dimensione att. Q1H4
Campo dimensione att. Q2Null
Campo dimensione att. Q3H4
Campo dimensione att. Q4Null
Campo dimensione connessione Q5Null
Campo dimensione connessione Q6Null
Campo temperatura di progettazione [°C] [Max]200 °C
Campo temperatura di progettazione [°C] [Min]-196 °C
Campo temperatura di progettazione [°F] [Max]320 °F
Campo temperatura di progettazione [°F] [Min]-390 °F
CategoriaIII
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione att. H1Null
Dimensione att. H2H4
Dimensione att. H3Null
Dimensione att. H4H4
Dimensione att. H6Null
Dimensione conn. H5Null
Elenco sostanze candidate REACHNo
EquipaggiamentoPrigioniero
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
FunzioneMultifunctional
Gruppo prodottiScambiatori di calore
Identificazione modelloB3-260B
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-158-2.0-H
Materiale brasaturaBrasatura rame
Materiale piastraAISI 316L
Max. Pressione di esercizio [bar]20.0 bar
Model no.260B
N. piastre158
Nome prodottoScambiatore di calore a piastre saldobrasato
Nota funzioneNull
Plate material no.AISI 316L
Pressione d'esercizio max. [psi]290 psi
Product line31
Quantità per formato imballo1 pz
Recupero del caloreFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Refrigerante(i)R718
Schema piastraH
Tipo att. H1Null
Tipo att. H2Attacco a brasare
Tipo att. H3Null
Tipo att. H4Attacco a brasare
Tipo att. H5Null
Tipo att. H6Null
Tipo att. Q1Attacco a brasare
Tipo att. Q2Null
Tipo att. Q3Attacco a brasare
Tipo att. Q4Null
Tipo att. Q5Null
Tipo att. Q6Null
Tipo di prodottoBPHE B3-260B
UL markYes
Valvola di bilanciamentoUniversale

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo201 Kilogram
Peso netto173.26 Kilogram
Volume375.584 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702424278649
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm