Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

Controllo termostato elettronico, EETa 2W

080N0014

Tensione di alimentazione [V] CA: 100 - 240, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 150

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
AlberinoCON STOP
ApprovazioneCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Contatti aus. N.A. [pz.]0 pz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione terminale a forcella [mm]tacca 6,3 x 0,8 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRefrigeration Controller
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Impost. temp.Knob
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 2W - EET Advanced, 2 relays
N. dossier SCIP7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Nome prodottoControllo termostato elettronico
Nome prodotto dossier SCIPEETc and EETa
Numero di morsetti [pz]6 pz
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo150 pz
Rating relè principale16(16) A
StratoPCB RIVESTITO
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]100 V
Tipo di prodottoEETa 2W
Tipo di sensore del condensatore080N0307 - 0308
Tipo di sensore temp.080N0300 - 0303
Tipo sensore sbrinamento080N0304 - 0306
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.097 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume0.394 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428567626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm