Danfoss logo
EETc 22 080N0011

Controllo termostato elettronico, EETc 22

080N0011

Tensione di alimentazione [V] CA: 230, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 150

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
AlberinoCON STOP
ApprovazioneCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Contatti aus. N.A. [pz.]0 pz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione terminale a forcella [mm]tacca 6,3 x 0,8 mm
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRefrigeration Controller
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Impost. temp.Knob
Caratteristica
Valore
IspezionabileNo
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact,2 relay,230 V, 50/60 Hz 150
N. dossier SCIP7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Nome prodottoControllo termostato elettronico
Nome prodotto dossier SCIPEETc and EETa
Numero di morsetti [pz]4 pz
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo150 pz
Rating relè principale16(16) A
StratoPCB RIVESTITO
Tensione di alimentazione [V] CA230 V
Tipo di prodottoEETc 22
Tipo di sensore del condensatore080N0307 - 0308
Tipo di sensore temp.080N0300 - 0303
Tipo sensore sbrinamento080N0304 - 0306
UL markYes

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.086 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume0.353 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428549783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm