Danfoss logo
ERC 112C - Front

Controllo refrigeratore elettronico, ERC 112C

080G3495

Ingressi digitali (DI) [pz.]: 1, Tensione di alimentazione [V] CA: 100 - 240, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 27

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo industriale
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]4 pz
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
Caratteristica
Valore
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, GDM, STM32
N. dossier SCIPf9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Nome prodottoControllo refrigeratore elettronico
Nome prodotto dossier SCIPERC112x
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo27 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]100 V
Tipo di prodottoERC 112C
Uscite digitali (DO) [pz.]3 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo123.4 Gram
Peso netto109 Gram
Volume0.212 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162507841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm