Danfoss logo
ERC 101 stand alone controller

Controllo refrigeratore elettronico, ERC 111A

080G3235

Ingressi digitali (DI) [pz.]: 1, Tensione di alimentazione [V] CA: 100 - 240, Formato imballo: Imballo industriale, Quantità per formato imballo: 54

Sostituzione consigliata: 080G3231

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Area di applicazioneMess. frigoriferi/congelatori
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Formato imballoImballo industriale
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
Gruppo prodottiRegolatori di temperatura
Ingressi analogici (AI) [pz.]2 pz
Caratteristica
Valore
Ingressi digitali (DI) [pz.]1 pz
IspezionabileNo
Material DescriptionERC 111A Red LED, CFF, BUZ
N. dossier SCIP372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Nome prodottoControllo refrigeratore elettronico
Nome prodotto dossier SCIPERC111A
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo54 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]100 V
Tipo controllerRefrigerazione commerciale
Tipo di prodottoERC 111A
UL markYes
Uscite digitali (DO) [pz.]1 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.096 Kilogram
Peso netto0.089 Kilogram
Volume0.383 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428471275
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm