X-Gate RS-485 Extend
080G0343
Identificazione modello: ACCGTW
080G0343
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Approvazione | C UL US LISTEDCE |
| Area di applicazione | Condizionamento dell’ariaRefrigerazione |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Formato imballo | Imballo singolo |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Gruppo prodotti | Soluzioni di supervisione |
| Identificazione modello | ACCGTW |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | X-Gate RS-485 Extend |
| N. dossier SCIP | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| Nome prodotto | X-Gate |
| Nome prodotto dossier SCIP | X-Gate |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Tipo di prodotto | X-Gate RS-485 Extend |
| Ulteriori informazioni | RS-485 Extend |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 186 Gram |
| Peso netto | 140 Gram |
| Volume | 1.05 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |