Danfoss logo
X-GATE - Gateway solution

Soluzioni di supervisione

080G0342

Identificazione modello: ACCGTW

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneC UL US LISTEDCE
Area di applicazioneCondizionamento dell’ariaRefrigerazione
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause8.18.3.1
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Formato imballoImballo singolo
Gruppo prodottiSoluzioni di supervisione
Caratteristica
Valore
Identificazione modelloACCGTW
In scope of WEEENo
Material DescriptionX-Gate
Metodo di montaggioSu barra DIN
N. dossier SCIP061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e
Nome prodottoX-Gate
Nome prodotto dossier SCIPX-Gate
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Tipo di comunicazioneBACnet IPBACnet MS/TPCANBUSModbus RTUModbus TCP/IP
Tipo di prodottoX-Gate
Ulteriori informazioni080G0343 RS485 ext. board

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.225 Kilogram
Peso netto0.14 Kilogram
Volume0.996 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715162866238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm