Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Controllore di sistema, AK-SM 850A

080Z4042

Area di applicazione: Licenza di refrigerazione, Tipo di comunicazione: ETHER

Sostituzione consigliata: 080Z4022

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
ApprovazioneC UL US LISTED
Area di applicazioneLicenza di refrigerazione
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display anterioreSÌ
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneUnità raccolta dati, monitor.
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiSoluzioni di supervisione
Lingua prodottoCinese
Material DescriptionAK-SM 850, Controller, System manager
Caratteristica
Valore
Nome prodottoControllore di sistema
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]240 V
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]100 V
Tipo controllerData Collection, Monitor.unit
Tipo di comunicazioneETHER
Tipo di prodottoAK-SM 850A
UL markYes
Ulteriori informazionicon display e tastiera
Uscite digitali (DO) [pz.]2 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo2.397 Kilogram
Peso netto1.725 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499030