Danfoss logo
AK-LM 340A, Logging Module

Unità di monitoraggio, AK-LM 340A

080Z0177

Tipo controller: Regolatore multiuso, Area di applicazione: Monitoraggio, Tipo di comunicazione: Estensione IO; LON RS485

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Area di applicazioneMonitoraggio
Assorbimento elettrico [VA]8.0 VA
Caratteristiche del prodottoRegolazioni PI separateFunzioni di controllo separate
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opzioniEKA 163BEKA 164B
Display anterioreNo
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneMonitoraggio con Regolazione PI
Caratteristica
Valore
Gruppo prodottiSoluzioni di supervisione
In scope of WEEEYes
Ingressi analogici (AI) [pz.]11 pz
IspezionabileNo
Lingua prodottoCineseCecoDaneseOlandeseIngleseFranceseTedescoItalianoPolaccoPortogheseRussoSpagnolo
Material DescriptionAK-LM 340A, Controller, Multipurpose
Nome prodottoUnità di monitoraggio
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità per formato imballo1 pz
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tensione di alimentazione [V] CC24 V
Tipo controllerRegolatore multiuso
Tipo di comunicazioneEstensione IOLON RS485USB-B to PC
Tipo di prodottoAK-LM 340A
Uscite digitali (DO) [pz.]8 pz

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.947 Kilogram
Peso netto0.645 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428559225