Danfoss logo
MMIMYK - Programming key

Chiave di programmazione, MMIMYK

080G0073

Funzione: Regolatore programmabile, Tensione di alimentazione [V] CA: 24, Tipo di comunicazione: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Accessori prodottoElectron. control accessories
ApprovazioneCEGOST R
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Codice kit connettore080G0176
Consumo energetico [W]2.5 W
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Frequenzay [Hz]50/60 Hz
FunzioneRegolatore programmabile
Grado di protezione IPIP20
Gruppo prodottiController programmabili
Identificazione modelloMMIMYK4501260
Caratteristica
Valore
In scope of WEEEYes
IspezionabileNo
Kit connettori incluso
Material DescriptionMMIMYK, Datalogging
Metodo di montaggioSu barra DINPortatile
N. dossier SCIP8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
Nome prodottoChiave di programmazione
Nome prodotto dossier SCIPMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
Orologio in tempo reale
PFAS content [Yes/No]No
Prodotto identico080G0154
Product lineElectronic Controllers and Services
Quantità batteria1
Quantità per formato imballo1 pz
Segnale acustico
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tensione di alimentazione [V] CA24 V
Tipo di comunicazioneCANBUSMODBUSRS485TTL
Tipo di prodottoMMIMYK
Tipo displayOLED
Ulteriori informazioniMemory card, registrazione dati

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo0.246 Kilogram
Peso netto0.181 Kilogram
Volume1.109 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428170680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm